Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

  • Für parallele Flächen.
  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
  • Ohne Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungTyppassende Schraubeh
[mm]
h1
[mm]
Δh
[mm]
Dm
[mm]
dgdD
[mm]
Fges.*
[kN]
Fzus.*
[kN]
Gewicht
[g]
68699105   rostfreiMN 686.1 15-6,6M628431525M15x1,06,627,120,366
68699110   rostfreiMN 686.1 20-6,6M635552032M20x1,06,643,436,56155
68699115   rostfreiMN 686.1 20-9,0M835552032M20x1,0943,430,9148
68699120   rostfreiMN 686.1 20-11,0M1035552032M20x1,01143,423,41138
68699125   rostfreiMN 686.1 30-11,0M1042672545M30x1,5118464,01367
68699130   rostfreiMN 686.1 30-13,5M1242672545M30x1,513,58454,82348
68699135   rostfreiMN 686.1 30-17,5M1642672545M30x1,517,58428,9319
68699140   rostfreiMN 686.1 40-17,5M1654863258M40x1,517,514892,9764
68699145   rostfreiMN 686.1 40-22,0M2054863258M40x1,52214859,1704
68699150   rostfreiMN 686.1 40-26,0M2454863258M40x1,52614820,3647
68699155   rostfreiMN 686.1 50-22,0M20661064070M50x1,5222251361418
68699160   rostfreiMN 686.1 50-26,0M24661064070M50x1,526225971340
68699165   rostfreiMN 686.1 50-33,0M30661064070M50x1,53322520,61175
68699170   rostfreiMN 686.1 60-26,0M24761265080M60x2,0263231952046
68699175   rostfreiMN 686.1 60-33,0M30761265080M60x2,0333231181858
68699180   rostfreiMN 686.1 60-39,0M36761265080M60x2,039323381640


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn