Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.
  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
  • Mit Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungTyppassende Schraubeh
[mm]
h1
[mm]
Δh
[mm]
Dm
[mm]
dgdD
[mm]
α ca.Fges.*
[kN]
Fzus.*
[kN]
Gewicht
[g]
68699705   rostfreiMN 686.7 15-6,6M62731425M15x1,06,627,120,376
68699710   rostfreiMN 686.7 20-6,6M63237532M20x1,06,643,436,56156
68699715   rostfreiMN 686.7 20-9,0M83237532M20x1,09,043,430,9149
68699720   rostfreiMN 686.7 20-11,0M103237532M20x1,011,043,423,41141
68699725   rostfreiMN 686.7 30-11,0M104148745M30x1,511,08464,01395
68699730   rostfreiMN 686.7 30-13,5M124148745M30x1,513,58454,82378
68699735   rostfreiMN 686.7 30-17,5M164148745M30x1,517,58428,9352
68699740   rostfreiMN 686.7 40-17,5M165362958M40x1,517,514892,9834
68699745   rostfreiMN 686.7 40-22,0M205362958M40x1,522,014859,1776
68699750   rostfreiMN 686.7 40-26,0M245362958M40x1,526,014820,3714
68699755   rostfreiMN 686.7 50-22,0M2061711070M50x1,522,02251361438
68699760   rostfreiMN 686.7 50-26,0M2461711070M50x1,526,0225971372
68699765   rostfreiMN 686.7 50-33,0M3061711070M50x1,533,022520,61217
68699770   rostfreiMN 686.7 60-26,0M2467791280M60x2,026,03231951989
68699775   rostfreiMN 686.7 60-33,0M3067791280M60x2,033,03231181833
68699780   rostfreiMN 686.7 60-39,0M3667791280M60x2,039,0323381658


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn