Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

  • Für parallele Flächen.
  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
  • Mit Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungTyppassende Schraubeh
[mm]
h1
[mm]
Δh
[mm]
Dm
[mm]
dgdD
[mm]
Fges.*
[kN]
Fzus.*
[kN]
Gewicht
[g]
68699605   rostfreiMN 686.6 15-6,6M62024425M15x1,06,627,120,354
68699610   rostfreiMN 686.6 20-6,6M62429532M20x1,06,643,436,56117
68699615   rostfreiMN 686.6 20-9,0M82429532M20x1,09,043,430,90111
68699620   rostfreiMN 686.6 20-11,0M102429532M20x1,011,043,423,41104
68699625   rostfreiMN 686.6 30-11,0M102936745M30x1,511,08464,01274
68699630   rostfreiMN 686.6 30-13,5M122936745M30x1,513,58454,82265
68699635   rostfreiMN 686.6 30-17,5M162936745M30x1,517,58428,90241
68699640   rostfreiMN 686.6 40-17,5M163746958M40x1,517,514892,90570
68699645   rostfreiMN 686.6 40-22,0M203746958M40x1,522,014859,10528
68699650   rostfreiMN 686.6 40-26,0M243746958M40x1,526,014820,30486
68699655   rostfreiMN 686.6 50-22,0M2044541070M50x1,522,02251361023
68699660   rostfreiMN 686.6 50-26,0M2444541070M50x1,526,022597965
68699665   rostfreiMN 686.6 50-33,0M3044541070M50x1,533,022520,60858
68699670   rostfreiMN 686.6 60-26,0M2449611280M60x2,026,03231951459
68699675   rostfreiMN 686.6 60-33,0M3049611280M60x2,033,03231181325
68699680   rostfreiMN 686.6 60-39,0M3649611280M60x2,039,0323381199


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn