Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

  • Für parallele Flächen.
  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
  • Ohne Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
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
Artikel Menge AusführungTyppassende Schraubeh
[mm]
h1
[mm]
Δh
[mm]
Dm
[mm]
dgdD
[mm]
Fges.*
[kN]
Fzus.*
[kN]
Gewicht
[g]
68699305   rostfreiMN 686.3 15-6,6M61519425M15x1,06,627,120,340
68699310   rostfreiMN 686.3 20-6,6M61823532M20x1,06,643,420,385
68699315   rostfreiMN 686.3 20-9,0M81823532M20x1,0943,430,981
68699320   rostfreiMN 686.3 20-11,0M101823532M20x1,01143,423,4177
68699325   rostfreiMN 686.3 30-11,0M102229745M30x1,5118464,01206
68699330   rostfreiMN 686.3 30-13,5M122229745M30x1,513,58454,82198
68699335   rostfreiMN 686.3 30-17,5M162229745M30x1,517,58428,90182
68699340   rostfreiMN 686.3 40-17,5M162837958M40x1,517,514892,90419
68699345   rostfreiMN 686.3 40-22,0M202837958M40x1,52214859,10390
68699350   rostfreiMN 686.3 40-26,0M242837958M40x1,52614820,30356
68699355   rostfreiMN 686.3 50-22,0M2033431070M50x1,522225136748
68699360   rostfreiMN 686.3 50-26,0M2433431070M50x1,52622597710
68699365   rostfreiMN 686.3 50-33,0M3033431070M50x1,53322520,60629
68699370   rostfreiMN 686.3 60-26,0M2438501280M60x2,0263231951102
68699375   rostfreiMN 686.3 60-33,0M3038501280M60x2,0333231181011
68699380   rostfreiMN 686.3 60-39,0M3638501280M60x2,03932338906


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn