Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.

  • Für parallele Flächen.
  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
  • Ohne Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungTyppassende Schraubeh
[mm]
h1
[mm]
Δh
[mm]
Dm
[mm]
dgdD
[mm]
Fges.*
[kN]
Fzus.*
[kN]
Gewicht
[g]
68630500   standardMN 686.3 15-6,6M61519425M15x1,06,64030,740
68631000   standardMN 686.3 20-6,6M61823532M20x1,06,66555,785
68631500   standardMN 686.3 20-9,0M81823532M20x1,09654881
68632000   standardMN 686.3 20-11,0M101823532M20x1,0116537,977
68632500   standardMN 686.3 30-11,0M102229745M30x1,51112092,9206
68633000   standardMN 686.3 30-13,5M122229745M30x1,513,512080,4198
68633500   standardMN 686.3 30-17,5M162229745M30x1,517,512045,5182
68634000   standardMN 686.3 40-17,5M162837958M40x1,517,5210136419
68634500   standardMN 686.3 40-22,0M202837958M40x1,52221090390
68635000   standardMN 686.3 40-26,0M242837958M40x1,52621037356
68635500   standardMN 686.3 50-22,0M2033431070M50x1,522330210748
68636000   standardMN 686.3 50-26,0M2433431070M50x1,526330157710
68636500   standardMN 686.3 50-33,0M3033431070M50x1,53333053629
68637000   standardMN 686.3 60-26,0M2438501280M60x2,0264953221102
68637500   standardMN 686.3 60-33,0M3038501280M60x2,0334952181011
68638000   standardMN 686.3 60-39,0M3638501280M60x2,039495101906


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn