Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, matt. Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d3
[mm]
d4h13
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[g]
66222000   20M 81364138425
66222500   25M 1016801410550
66223200   32M 122010021136100


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn