Werkstoff: Stahl verzinkt. Kugelknopf Kunststoff Duroplast PF31 schwarz glänzend.
Der Kugelknopf DIN 319 ist aufgeschraubt.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
I3
[mm]
Gewicht
[g]
66606600   Stahl verzinkt8M6208091836
66606700   Stahl verzinkt8M62010091840
66606800   Stahl verzinkt10M8251001122,563
66606900   Stahl verzinkt10M8251251122,578
66607000   Stahl verzinkt12M10321251429123
66607100   Stahl verzinkt12M10321601429154
66607200   Stahl verzinkt14M12351601632,5202
66607300   Stahl verzinkt14M12352001632,5250
66607400   Stahl verzinkt16M14402001837331
66607500   Stahl verzinkt16M14402501837410


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn