Werkstoff: Stahl verzinkt. Zylinderknopf Kunststoff Duroplast PF31 schwarz glänzend.

Der Zylinderknopf ist aufgeschraubt.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
I3
[mm]
Gewicht
[g]
66616600   Stahl verzinkt8M6188094033
66616700   Stahl verzinkt8M61810094044
66616800   Stahl verzinkt10M821100115062
66616900   Stahl verzinkt10M821125115078
66617000   Stahl verzinkt12M10231251465103
66617100   Stahl verzinkt12M10231601465133
66617200   Stahl verzinkt14M12261601680168
66617300   Stahl verzinkt14M12262001680216
66617400   Stahl verzinkt16M14282001890273
66617500   Stahl verzinkt16M14282501890352


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn