Werkstoff: Stahl.

Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45 °. Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln. Andere Längen auf Anfrage.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
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
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
d4
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3 min.
[mm]
l3 max.
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
bJS9
[mm]
t
[mm]
zul. max. Drehm. bei: 250 min-1
[Nm]
500 min-1
[Nm]
1000 min-1
[Nm]
2000 min-1
[Nm]
3000 min-1
[Nm]
4000 min-1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63192000   1020221862170200401114--26,420,416,813,21210,80,33
63192000N   1020221862170200401114311,426,420,416,813,21210,80,33
63192500   1425262074220270451316--40,834,828,826,42421,60,58
63192500N   1425262074220270451316516,340,834,828,826,42421,60,58
63193200   1632322486250320451620--7866544844,438,41,15
63193200N   1632322486250320451620518,37866544844,438,41,15
63193700   1837371772270370451620--9073,260544843,21,56
63193700N   1837371772270370451620620,89073,260544843,21,56
63194000   20404030108290360451822--1681441209684782,08
63194000N   20404030108290360451822622,81681441209684782,08
63194700   2247472295330430482125--194,4158,4129,6105,692,485,23,33
63194700N   2247472295330430482125624,8194,4158,4129,6105,692,485,23,33
63195000   25504738132350435482328--2402041561321081023,79
63195000N   25504738132350435482328828,32402041561321081023,79
63196300   30636045166400490503238--3603242762281921686,0
63196300N   30636045166400490503238833,33603242762281921686,0
63197000   35707035140500600703238--391332284237,6201,6-10
63197000N   357070351405006007032381038,3391332284237,6201,6-10


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn