Werkstoff: Edelstahl 1.4301, V2A (Ausführung W4).


Hochleistungs-Schneckengewindeschellen zur Befestigung von Schläuchen, Faltenbälgen und für ähnliche Anwendungen.
Bandbreite 9mm. Bandstärke 0,6mm. Mit Sechskant-Schraubenkopf SW7, mit Schlitz.
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Spannbereich
Ø d
[mm]
L
[mm]
Drehmoment
AD
[Nm]
Drehmoment
PD
[Nm]
Gewicht
[g]
63814012   8 - 12202,53,510
63814016   10 - 16202,53,511
63814020   12 - 22202,53,511
63814027   16 - 27243,04,014
63814032   20 - 32243,04,015
63814035   23 - 35243,04,015
63814040   25 - 40243,04,516
63814045   30 - 45243,04,517
63814050   32 - 50243,04,517
63814060   40 - 60243,04,519
63814070   50 - 70243,04,520
63814080   60 - 80243,04,522
63814090   70 - 90243,04,523
63814100   80 - 100243,04,524
63814110   90 - 110243,04,526


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn