Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.

Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung

H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 > 70 mm eine Bohrung H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers. Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 > 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm², abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b1
[mm]
Gewicht
[g]
62330200   3640,56
62330300   3660,86
62330400   4740,7
62330600   4841,01
62330605   5881,64
62330800   58102,05
62330900   58163,28
62330905   6961,42
62331100   69102,37
62331105   69122,84
62331110   69163,79
62331200   61061,96
62331300   610103,27
62331305   610123,92
62331310   610165,23
62331315   61263,41
62331600   81182,4
62331605   811123,6
62331700   81283,37
62331800   812125,05
62331805   812208,42
62332100   1013103,63
62332200   1014168,08
62332300   1016108,2
62332500   1215125,11
62332600   1215208,52
62332700   1216127,06
62332800   12181210,7
62332805   12181614,27
62332810   12182017,83
62333100   14182214,78
62333105   14201212,85
62333200   14201414,99
62333500   15192014,3
62333600   15211618,16
62333900   16201612,15
62334000   16202015,28
62334100   16202518,95
62334105   16203224,26
62334200   16221619,18
62334300   16222023,95
62334303   16222529,94
62334305   16223035,93
62334600   18221815,14
62334700   18241823,83
62334800   18242837,09
62334900   18251828,59
62335100   20243229,79
62335200   20251618,92
62335205   20252023,65
62335300   20252529,58
62335305   20253035,48
62335400   20262029,22
62335405   20262536,53
62335410   20263043,83
62335415   20263246,75
62335500   20282550,49
62335600   22282234,85
62335800   25302028,94
62335900   25302536,2
62335905   25303043,44
62335910   25304057,92
62335915   25322041,94
62336000   25322552,43
62336005   25323062,92
62336010   25323267,11
62336015   25324083,89
62336200   28362873,07
62336300   30382057,21
62336400   30382468,65
62336500   30383085,8
62336505   303840114,4
62336600   30403090,82
62336700   32403296,87
62336900   354428103,6
62337000   354435129,9
62337100   354535147,26
62337200   364536139,2
62337400   40463286,82
62337405   404640108,53
62337500   405025118,3
62337600   405040189,31
62337700   455545236,67
62337800   455645263,11
62337900   505632107,04
62337905   505650167,25
62338000   506032185,13
62338005   506040231,42
62338100   506050289,27
62338200   556540247
62338202   556555349
62338204   556570444
62338300   607050344
62338302   607060412
62338304   607090603
62338306   6070120825
62338400   607250417
62338402   607260501
62338404   607270585
62338500   6080901330
62338502   60801201773
62338600   637040192
62338602   637050240
62338700   708090714
62338702   7080120952
62338800   80 G8100 s8 801516
62338802   80 G8100 s81202274
62338900   100 G8120 s8801853
62338902   100 G8120 s81202779


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn