Werkstoff: Aluminiumdruckguss.

Passend zu Präzisionsgehäuse KG für Linearlager der ISO-Reihe 1.
Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen, die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen. Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge da
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N1
[mm]
N *
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[g]
64640606   6161527111322324,2M52,530
64640808   8161627111322324,2M52,530
64641010   10181833131627405,2M6350
64641212   12181933131627405,2M6350
64641414   14202038131832455,2M6370
64641616   16202238131832455,2M6370
64642020   20242545182239536,8M84120
64642525   25283154222644628,6M105170
64643030   30303460222949678,6M105220
64644040   404042762638668710,3M126480
64645050   5050509234468010314,3M168820


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn