Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN ISO-Nr.p x b1
[mm]
p x b1
[Zoll]
Laschenhöhe hmax.
[mm]
Laschendicke s1/2
[mm]
Gewicht
[g]
10599001GL   08 B-1-GL12,7 x 7,751/2 x 5/1611,81,6010
10699001GL   10 B-1-GL15,875 x 9,655/8 x 3/814,71,7018
10799001GL   12 B-1-GL19,05 x 11,68 3/4 x 7/1616,01,8528
10899001GL   16 B-1-GL25,4 x 17,021" x 17,02mm21,04,15/3,183
10999001GL   20 B-1-GL31,75 x 19,561 1/4 x 3/426,44,50/3,5141


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn