Werkstoff: Außenteil: Rostfreier Edelstahl 1.4057, geschmiedet, Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.. Innenring: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, geschliffen und poliert. Laufschale: Rostfreier Edelstahl 1.4571 (V4A) mit Einlage aus PTFE-Gewebe.

Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K.

Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe dynamische Zug- und Druckbelastung im korrosionsgefährdeten Bereich.
  • Edelstahl auf PTFE-Gewebe.
  • Wartungsfrei.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Gewinde-AusführungdH7
[mm]
B-0,1
[mm]
C1
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
h
[mm]
l1
[mm]
Gewindegröße GGewindesteigung
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
63299805   rechts5867,7183320M50,81313
63299806   rechts696,758,9203622M61,01320
63299808   rechts812910,4244225M81,251433
63299810   rechts101410,512,9294829M101,51356
63299812   rechts12161215,4325433M121,751387
63299814   rechts141913,516,8366038M142,016129
63299816   rechts16211519,3426640M162,015189
63299818   rechts182316,521,8467244M18x1,51,515267
63299820   rechts20251824,3507847M20x1,51,514348
63299822   rechts22282025,8548451M22x1,51,515443
63299825   rechts25312229,6609457M24x22,015600
63299830   rechts30372534,87011071M30x22,0171030
63299835   rechts35432837,78012573M36x22,0191600
63299840   rechts40493544,29014278M42x22,0162570
63299905   links5867,7183320M50,81313
63299906   links696,758,9203622M61,01320
63299908   links812910,4244225M81,251433
63299910   links101410,512,9294829M101,51356
63299912   links12161215,4325433M121,751387
63299914   links141913,516,8366038M142,016129
63299916   links16211519,3426640M162,015189
63299918   links182316,521,8467244M18x1,51,515267
63299920   links20251824,3507847M20x1,51,514348
63299922   links22282025,8548451M22x1,51,515443
63299925   links25312229,6609457M24x22,015600
63299930   links30372534,87011071M30x22,0171030
63299935   links35432837,78012573M36x22,0191600
63299940   links40493544,29014278M42x22,0162570


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn