Werkstoff: Edelstahl 1.4301.

Für rostfreie Einfach-Rollenketten. Mit guter chemischer Beständigkeit. Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungDIN ISOp
[mm]
h4
[mm]
d4
[mm]
f/2
[mm]
G/2
[mm]
B
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[g]
10199302   zweiseitig06 B-19,5256,53,59,513,58,01,25,7
10599302   zweiseitig08 B-112,78,94,512,717,69,51,613,6
10699302   zweiseitig10 B-115,87510,35,515,922,514,31,721,5
10799302   zweiseitig12 B-119,0513,56,619,0526,516,01,828
10899302   zweiseitig16 B-125,415,96,625,436,319,12,889


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn