Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A) matt. Kugelknopf Kunststoff Duroplast PF31 schwarz glänzend.
Der Kugelknopf DIN 319 ist aufgeschraubt.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
I3
[mm]
Gewicht
[g]
66699006   Edelstahl8M6208091836
66699007   Edelstahl8M62010091840
66699008   Edelstahl10M8251001122,563
66699009   Edelstahl10M8251251122,578
66699010   Edelstahl12M10321251429123
66699011   Edelstahl12M10321601429154
66699012   Edelstahl14M12351601632,5202
66699013   Edelstahl14N12352001632,5250


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn