Allgemeines: Ausführung A mit einer Eingangswelle und einer Ausgangswelle. 4 Baugrößen.
Übersetzungen wahlweise 1 : 1 oder 2 : 1. Einbaulage beliebig.
Wellenanordnung und Drehzahlen:Der Eingang kann wahlweise über Welle A oder Welle B erfolgen.
Bei Übersetzung 1:1 beträgt die max. Drehzahl 1400 /min. Bei Übersetzung 2:1 kann wahlweise ins Langsame oder ins Schnelle
übersetzt werden. Übersetzung ins Langsame: Eingang über Welle A mit max. 1400 /min (Abtriebsdrehzahl max. 700 /min).
Übersetzung ins Schnelle: Eingang über Welle B mit max. 750 /min (Abtriebsdrehzahl max. 1500 /min).
Gehäuse: Edelstahl 1.4401 (V4A / AISI 316), starkwandig und ungeteilt, öldicht und staubdicht.
Verzahnung: spiralverzahnt, gehärtet.
Wellen/Lagerung: Edelstahl 1.4401 (V4A / AISI 316), geschliffen und wälzgelagert. Ab Größe 2 mit Passfedernut.
Schmierung/Wartung: Lebensdauer-Ölfüllung, Viskosität ISO VG 150. Die Getriebe sind wartungsfrei.
Winkelspiel: 15 bis 30 Winkelminuten.
zul. Betriebstemperatur: -18°C bis +80°C.
* zulässiges Abtriebsdrehmoment. Die Werte für andere Drehzahlen und die zulässigen Eingangsleistungen entnehmen Sie bitte dem PDF-Katalogblatt.
** zulässige Radialkraft bei FA=0.
*** zulässige Axialkraft bei FR = 0.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
GrößeWellen- Ø
[mm]
Md2 bei 50/min *
[Nm]
Md2 bei 1400/min *
[Nm]
FR max.**
[N]
FA max.***
[N]
Gewicht
[kg]
41091000   1 : 1182,21,660200,483
41091200   1 : 12157,26,0140501,795
41091400   1 : 13202119300805,388
41091600   1 : 142542314001609,136
41091002   2 : 1181,61,160200,483
41091202   2 : 12155,74,0140501,795
41091402   2 : 13201912300805,388
41091602   2 : 142539234001609,136


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn