Werkstoff: Edelstahl 1.4034 (X46Cr13).

Bis Innen-Ø 9mm gefettet mit Spezialschmiermittel SRL für Feingeräte.

Ab Innen-Ø 10mm gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

• Edelstahl-Kugellager in hoher Qualität, in Standard-Bauform.

• Für hohe Drehzahlen geeignet.

• Wahlweise mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit berührenden, blauen NBR Gummi-Dichtscheiben 2RS.

Temperaturbereich: -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere Ausführungen auf Anfrage.
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
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
AusführungSchmiermittelTragzahl dyn. C
[kN]
Tragzahl stat. C0
[kN]
Grenz-Drehzahl
[min-1]
Gewicht
[g]
SS-623-ZZ-MAE   3104beidseitig DeckscheibenSRL0,40,147.0001,7
SS-623-2RS-MAE   3104beidseitig abgedichtetSRL0,40,123.0001,7
SS-604-ZZ-MAE   4124beidseitig DeckscheibenSRL0,60,145.0002,3
SS-604-2RS-MAE   4124beidseitig abgedichtetSRL0,60,122.0002,3
SS-624-ZZ-MAE   4135beidseitig DeckscheibenSRL1,00,238.0003,0
SS-624-2RS-MAE   4135beidseitig abgedichtetSRL1,00,219.0003,0
SS-685-ZZ-MAE   5115beidseitig DeckscheibenSRL0,40,142.0002,0
SS-685-2RS-MAE   5115beidseitig abgedichtetSRL0,40,121.0002,0
SS-605-ZZ-MAE   5145beidseitig DeckscheibenSRL1,00,338.0003,5
SS-605-2RS-MAE   5145beidseitig abgedichtetSRL1,00,319.0003,5
SS-625-ZZ-MAE   5165beidseitig DeckscheibenSRL1,30,334.0004,9
SS-625-2RS-MAE   5165beidseitig abgedichtetSRL1,30,317.0004,9
SS-686-ZZ-MAE   6135beidseitig DeckscheibenSRL0,70,238.0003,0
SS-686-2RS-MAE   6135beidseitig abgedichtetSRL0,70,219.0003,0
SS-696-ZZ-MAE   6155beidseitig DeckscheibenSRL1,00,338.0004,3
SS-696-2RS-MAE   6155beidseitig abgedichtetSRL1,00,319.0004,3
SS-606-ZZ-MAE   6176beidseitig DeckscheibenSRL1,70,536.0006,6
SS-606-2RS-MAE   6176beidseitig abgedichtetSRL1,70,518.0006,6
SS-626-ZZ-MAE   6196beidseitig DeckscheibenSRL1,80,530.0007,9
SS-626-2RS-MAE   6196beidseitig abgedichtetSRL1,80,515.0007,9
SS-687-ZZ-MAE   7145beidseitig DeckscheibenSRL0,80,338.0003,4
SS-687-2RS-MAE   7145beidseitig abgedichtetSRL0,80,319.0003,4
SS-607-ZZ-MAE   7196beidseitig DeckscheibenSRL1,80,534.0007,5
SS-607-2RS-MAE   7196beidseitig abgedichtetSRL1,80,517.0007,5
SS-627-ZZ-MAE   7227beidseitig DeckscheibenSRL2,50,128.00012,9
SS-627-2RS-MAE   7227beidseitig abgedichtetSRL2,50,114.00012,9
SS-688-ZZ-MAE   8165beidseitig DeckscheibenSRL0,90,334.0004,5
SS-688-2RS-MAE   8165beidseitig abgedichtetSRL0,90,317.0004,5
SS-698-ZZ-MAE   8196beidseitig DeckscheibenSRL1,70,634.0008,3
SS-698-2RS-MAE   8196beidseitig abgedichtetSRL1,70,617.0008,3
SS-608-ZZ-MAE   8227beidseitig DeckscheibenSRL2,50,932.00012,2
SS-608-2RS-MAE   8227beidseitig abgedichtetSRL2,50,916.00012,2
SS-609-ZZ-MAE   9247beidseitig DeckscheibenSRL2,61,030.00014,7
SS-609-2RS-MAE   9247beidseitig abgedichtetSRL2,61,015.00014,7
SS-629-ZZ-MAE   9268beidseitig DeckscheibenSRL3,61,426.00019,3
SS-629-2RS-MAE   9268beidseitig abgedichtetSRL3,61,413.00019,3
SS-61800-2RS-MAE   10195beidseitig abgedichtetFM 2221,50,722.0005
SS-61900-2RS-MAE   10226beidseitig abgedichtetFM 2222,21,019.00010
SS-6000-ZZ-MAE   10268beidseitig DeckscheibenFM 2223,61,429.00019
SS-6000-2RS-MAE   10268beidseitig abgedichtetFM 2223,61,414.00019
SS-6200-ZZ-MAE   10309beidseitig DeckscheibenFM 2224,01,822.00032
SS-6200-2RS-MAE   10309beidseitig abgedichtetFM 2224,01,811.00032
SS-6300-2RS-MAE   103511beidseitig abgedichtetFM 2227,43,113.00053
SS-61801-ZZ-MAE   12215beidseitig DeckscheibenFM 2221,50,818.5006
SS-61801-2RS-MAE   12215beidseitig abgedichtetFM 2221,50,818.5006
SS-61901-2RS-MAE   12246beidseitig abgedichtetFM 2222,31,217.50011
SS-6001-ZZ-MAE   12288beidseitig DeckscheibenFM 2224,01,825.00022
SS-6001-2RS-MAE   12288beidseitig abgedichtetFM 2224,01,812.00022
SS-6201-ZZ-MAE   123210beidseitig DeckscheibenFM 2225,42,220.00037
SS-6201-2RS-MAE   123210beidseitig abgedichtetFM 2225,42,210.00037
SS-6301-2RS-MAE   123712beidseitig abgedichtetFM 2228,73,812.00060
SS-61802-2RS-MAE   15245beidseitig abgedichtetFM 2221,71,015.0007
SS-61902-ZZ-MAE   15287beidseitig DeckscheibenFM 2223,31,614.50017
SS-61902-2RS-MAE   15287beidseitig abgedichtetFM 2223,31,614.50017
SS-6002-ZZ-MAE   15329beidseitig DeckscheibenFM 2224,42,021.00030
SS-6002-2RS-MAE   15329beidseitig abgedichtetFM 2224,42,010.00030
SS-6202-ZZ-MAE   153511beidseitig DeckscheibenFM 2226,02,819.00045
SS-6202-2RS-MAE   153511beidseitig abgedichtetFM 2226,02,89.00045
SS-61803-2RS-MAE   17265beidseitig abgedichtetFM 2221,81,113.0008
SS-61903-2RS-MAE   17307beidseitig abgedichtetFM 2223,72,112.00018
SS-6003-ZZ-MAE   173510beidseitig DeckscheibenFM 2224,72,419.00039
SS-6003-2RS-MAE   173510beidseitig abgedichtetFM 2224,72,49.00039
SS-6203-ZZ-MAE   174012beidseitig DeckscheibenFM 2227,63,616.00065
SS-6203-2RS-MAE   174012beidseitig abgedichtetFM 2227,63,68.00065
SS-61804-2RS-MAE   20327beidseitig abgedichtetFM 2222,81,811.20018
SS-61904-2RS-MAE   20379beidseitig abgedichtetFM 2225,13,010.50036
SS-6004-ZZ-MAE   204212beidseitig DeckscheibenFM 2227,53,816.00069
SS-6004-2RS-MAE   204212beidseitig abgedichtetFM 2227,53,88.00069
SS-6204-ZZ-MAE   204714beidseitig DeckscheibenFM 22210,35,014.000110
SS-6204-2RS-MAE   204714beidseitig abgedichtetFM 22210,35,07.000110
SS-6304-2RS-MAE   205215beidseitig abgedichtetFM 22214,37,18.000144
SS-61805-ZZ-MAE   25377beidseitig DeckscheibenFM 2223,42,18.50022
SS-61805-2RS-MAE   25377beidseitig abgedichtetFM 2223,42,18.50022
SS-61905-2RS-MAE   25429beidseitig abgedichtetFM 2225,63,68.40041
SS-6005-ZZ-MAE   254712beidseitig DeckscheibenFM 2228,04,314.00080
SS-6005-2RS-MAE   254712beidseitig abgedichtetFM 2228,04,37.00080
SS-6205-ZZ-MAE   255215beidseitig DeckscheibenFM 22211,36,912.000130
SS-6205-2RS-MAE   255215beidseitig abgedichtetFM 22211,36,96.000130
SS-6305-2RS-MAE   256217beidseitig abgedichtetFM 22219,09,86.500232
SS-61806-2RS-MAE   30427beidseitig abgedichtetFM 2223,52,37.50026
SS-61906-2RS-MAE   30479beidseitig abgedichtetFM 2225,84,07.20045
SS-6006-ZZ-MAE   305513beidseitig DeckscheibenFM 22210,66,212.000120
SS-6006-2RS-MAE   305513beidseitig abgedichtetFM 22210,66,26.000120
SS-6206-ZZ-MAE   306216beidseitig DeckscheibenFM 22215,68,510.000200
SS-6206-2RS-MAE   306216beidseitig abgedichtetFM 22215,68,55.000200
SS-61807-2RS-MAE   35477beidseitig abgedichtetFM 2223,22,66.50030
SS-61907-2RS-MAE   35 5510beidseitig abgedichtetFM 2229,06,06.20073
SS-6007-ZZ-MAE   356214beidseitig DeckscheibenFM 22214,49,35.000155
SS-6007-2RS-MAE   356214beidseitig abgedichtetFM 22214,49,35.000155
SS-6207-2RS-MAE   357217beidseitig abgedichtetFM 22223,013,85.000288
SS-61808-2RS-MAE   40527beidseitig abgedichtetFM 2223,63,25.50033
SS-61908-2RS-MAE   406212beidseitig abgedichtetFM 22211,78,25.200112
SS-6008-2RS-MAE   406815beidseitig abgedichtetFM 22215,110,34.800192
SS-6208-2RS-MAE   408018beidseitig abgedichtetFM 22226,216,04.500366
SS-61809-2RS-MAE   45587beidseitig abgedichtetFM 2223,93,87.50040
SS-61909-2RS-MAE   456812beidseitig abgedichtetFM 22212,110,86.000132
SS-6009-2RS-MAE   457516beidseitig abgedichtetFM 22220,814,64.480245
SS-6209-2RS-MAE   458519beidseitig abgedichtetFM 22229,418,14.240407


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn