Die MÄDLER® Mini Linearantriebe sind Hubspindelantriebe (Elektrohubzylinder) in besonders zuverlässiger Ausführung. Hohe Leistungsfähigkeit in der Relation zur Baugröße. Leicht und sauber, bei geringen Betriebskosten. Langlebig und wartungsfrei, lebensdauergeschmiert. Integrierte Endschalter, nicht verstellbar. Integrierte Sicherheitsabschaltung. Integrierter Thermoschutz. Dynamische Selbsthemmung. Schutzart IP 65 (Schutz gegen Wasserstrahl). Lieferung mit angeschlossenem Stromkabel, ca. 1 m lang.

• Außen-Ø 95 mm.
• Spannung 1x 230V AC 50Hz oder 3x 400V AC 50Hz.
• Hubkraft bis 3.500 N.
• Hubgeschwindigkeit 0,5 bis 10,5 mm/s.
• Standardhublängen 150, 200 und 300 mm.
• Gehäuse, Kolbenstange und Befestigungsenden aus Edelstahl.


Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Außen-Ø
[mm]
AnschlussHubgeschw.
[mm/s]
Hublänge
[mm]
Hubkraft
[N]
ED
[%]
p
[kW]
A1
[mm]
Gewicht
[kg]
47539501   951x 230V AC0,51503500500,053198,8
47539502   951x 230V AC0,52003500500,053699,0
47539503   951x 230V AC0,53002740500,054699,2
47539504   951x 230V AC2,51503500150,112998,6
47539505   951x 230V AC2,52003500150,113498,8
47539506   951x 230V AC2,53002740150,114499,0
47539507   951x 230V AC10,51502300150,142798,4
47539508   951x 230V AC10,52002300150,143298,6
47539509   951x 230V AC10,53002300150,144298,8
47539521   953x 400V AC0,51503500500,063198,8
47539522   953x 400V AC0,52003500500,063699,0
47539523   953x 400V AC0,53002740500,064699,2
47539524   953x 400V AC2,51503500400,112998,6
47539525   953x 400V AC2,52003500400,113498,8
47539526   953x 400V AC2,53002740400,114499,0
47539527   953x 400V AC10,51503300150,182798,4
47539528   953x 400V AC10,52003300150,183298,6
47539529   953x 400V AC10,53002740150,184298,8


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn