Werkstoff: Stahl verzinkt, blau passiviert.

Nicht aushängbare Scharniere in preisgünstiger Ausführung für Anwendungen mit geringer Belastung.

Form B: mit Bohrungen für Zylinderkopf- / Linsenschrauben.

Form C: mit Bohrungen für Senkkopfschrauben.

1) Max. Axialkraft.  

2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.

Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Forml1
[mm]
l2
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
m
[mm]
FA1)
[N]
FR2)
[N]
Gewicht
[g]
67700181   B404044,225200070033
67700182   B505065,2302500100060
67700183   B606065,2362800110082
67700201   C40404-25200070032
67700202   C50506-302500100060
67700203   C60606-362800110081


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn