Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A) matt gestrahlt oder Edelstahl 1.4408 (V4A) matt gestrahlt. Stift: Edelstahl 1.4571 (V4A)

Nicht aushängbare Scharniere. Der Schwenkbereich liegt je nach Schwenkrichtung bei 180° bzw. 90° (Form C ca. 70°).

Form A: mit Senkbohrungen für Schrauben nach DIN 7991.
Form C: mit Gewindebolzen.

1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge WerkstoffForml
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
h4
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
m
[mm]
FA1)
[N]
FR2)
[N]
Gewicht
[g]
67700331   1.4308 (A2)A30-4,337,544,58,510,7-1875075023
67700332   1.4308 (A2)A40-5,34955,51116-252100165057
67700333   1.4308 (A2)A50-6,4611,566,51321-3025502250110
67700334   1.4308 (A2)A60-8,381588,51726-3650005000211
67700335   1.4308 (A2)C40M5-4955,51116112569
67700336   1.4308 (A2)C50M6-611,566,513211330128
67700337   1.4308 (A2)C60M8-81588,517261736200
67700341   1.4408 (A4)A30-4,337,544,58,510,7-1875075023
67700342   1.4408 (A4)A40-5,34955,51116-252100165057
67700343   1.4408 (A4)A50-6,4611,566,51321-3025502250110
67700344   1.4408 (A4)A60-8,381588,51726-3650005000211


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn