Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4, gegossen und poliert.

  • Kostengünstige Ausführung für viele Befestigungsaufgaben, z.B. in Haus und Garten für Absperrungen.
  • Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheitsrelevante Anwendungen.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C. Bitte beachten: Diese Ringmuttern entsprechen nicht DIN 582. Die Belastbarkeiten und Sicherheiten entsprechen nicht den DIN-Teilen. Diese Ringmuttern dürfen daher nur bei geringer Beanspruchung und auf eigene Gefahr verwendet werden, aber niemals für sicherheitsrelevante Anwendungen. Je nach Gießerei sind diese mit der Gewindegröße und /oder der Herstellerkennung gekennzeichnet.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge WerkstoffD1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
e ≈
[mm]
h ≈
[mm]
k ≈
[mm]
Gewicht
[kg]
65458906   A2M616281662860,04
65458908   A2M820362063380,05
65458910   A2M102545251042100,09
65458912   A2M123054301151120,16
65458916   A2M163563351360140,24
65458920   A2M204072401669160,36
65458924   A2M245090502087200,72
65458930   A2M30651086025105241,32
65459106   A4M616281662860,04
65459108   A4M820362063380,05
65459110   A4M102545251042100,09
65459112   A4M123054301151120,16
65459116   A4M163563351360140,24
65459120   A4M204072401669160,36
65459124   A4M245090502087200,72


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn