Werkstoff: Kopf Thermoplast (Polyamid) schwarz, glänzend. Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
Länge l
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
Gewicht
[g]
65377000   M 410912191486
65377200   M 415912191486
65377400   M 420912191486
65377500   M 430912191487
65377600   M 510912191487
65377800   M 515912191487
65378000   M 520912191487
65378100   M 525912191488
65378200   M 61611142416,59,58
65378400   M 62011142416,59,512
65378600   M 62511142416,59,513
65378700   M 63011142416,59,510
65378800   M 81613163019,51117
65379000   M 82013163019,51118
65379200   M 83013163019,51124
65379300   M 84013163019,51120
65379400   M102015183622,512,530
65379500   M102515183622,512,533
65379600   M103015183622,512,535
65379800   M104015183622,512,540


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn