Werkstoff: Federstahl, phosphatiert und geölt.

Zur axialen Sicherung von Bauteilen in Bohrungen.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Nenn-Ø d1
[mm]
s
[mm]
d3
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
d5
[mm]
Gewicht
[kg/100 Stk]
61760800   80,88,72,41,11,00,010
61761000   101,010,83,21,41,20,026
61761100   111,011,83,31,51,20,031
61761200   121,013,03,41,71,50,037
61761300   131,014,13,61,81,50,042
61761400   141,015,13,71,81,70,052
61761500   151,016,23,72,01,70,056
61761600   161,017,33,82,01,70,060
61761700   171,018,33,92,11,70,065
61761800   181,019,54,12,22,00,074
61761900   191,020,54,12,22,00,073
61762000   201,021,54,12,32,00,090
61762100   211,022,54,22,42,00,100
61762200   221,023,54,22,52,00,110
61762400   241,225,94,32,62,00,142
61762500   251,226,94,52,72,00,150
61762600   261,227,94,72,82,00,160
61762800   281,230,14,82,92,00,180
61763000   301,232,14,83,02,00,206
61763200   321,234,45,43,22,50,221
61763500   351,537,85,43,42,50,354
61763700   371,539,85,53,62,50,374
61763800   381,540,85,53,72,50,390
61764000   401,7543,55,83,92,50,470
61764200   421,7545,55,94,12,50,540
61764500   451,7548,56,24,32,50,600
61764700   471,7550,56,44,42,50,610
61765000   502,054,26,54,62,50,730
61765200   522,056,26,74,72,50,820
61765500   552,059,26,85,02,50,830
61765800   582,062,26,95,22,51,05
61766000   602,064,27,35,42,51,11
61766200   622,066,27,35,52,51,12
61766800   682,572,57,86,13,01,60
61767200   722,576,57,86,43,01,81
61767500   752,579,57,86,63,01,88
61768000   802,585,58,57,03,02,20
61768500   853,090,58,67,23,52,53
61769000   903,095,58,67,63,53,30
61770000   1003,0105,59,28,43,54,20
61771000   1104,0117,010,49,03,56,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn