Werkstoff: Edelstahl 1.4122.

Zur axialen Sicherung von Wälzlagern und anderen Bauteilen in Bohrungen.

Achtung: Die rostfreie Edelstahlausführung hat gegenüber der DIN-Ausführung aus Federstahl reduzierte Federkräfte und abweichende mechanische Eigenschaften.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Nenn-Ø d1
[mm]
s
[mm]
d3
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
d5
[mm]
Gewicht
[kg/100 Stk]
61799608   80,88,72,41,11,00,010
61799610   101,010,83,21,41,20,026
61799611   111,011,83,31,51,20,031
61799612   121,013,03,41,71,50,037
61799613   131,014,13,61,81,50,042
61799614   141,015,13,71,81,70,052
61799615   151,016,23,72,01,70,056
61799616   161,017,33,82,01,70,060
61799617   171,018,33,92,11,70,065
61799618   181,019,54,12,22,00,074
61799619   191,020,54,12,22,00,073
61799620   201,021,54,12,32,00,090
61799621   211,022,54,22,42,00,100
61799622   221,023,54,22,52,00,110
61799624   241,225,94,32,62,00,142
61799625   251,226,94,52,72,00,150
61799626   261,227,94,72,82,00,160
61799628   281,230,14,82,92,00,180
61799630   301,232,14,83,02,00,206
61799632   321,234,45,43,22,50,221
61799635   351,537,85,43,42,50,354
61799637   371,539,85,53,62,50,374
61799638   381,540,85,53,72,50,39
61799640   401,7543,55,83,92,50,47
61799642   421,7545,55,94,12,50,54
61799645   451,7548,56,24,32,50,60
61799647   471,7550,56,44,42,50,61
61799650   502,054,26,54,62,50,73
61799652   522,056,26,74,72,50,82
61799655   552,059,26,85,02,50,83
61799658   582,062,26,95,22,51,05
61799660   602,064,27,35,42,51,11
61799662   622,066,27,35,52,51,12
61799668   682,572,57,86,13,01,60
61799672   722,576,57,86,43,01,81
61799675   752,579,57,86,63,01,88
61799680   802,585,58,57,03,02,20
61799685   853,090,58,67,23,52,53
61799690   903,095,58,67,63,53,30
61799700   1003,0105,59,28,43,54,20
61799710   1104,0117,010,49,03,56,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn