Werkstoff: Stahl C45, wahlweise roh oder verzinkt.

M6 bis M16 mit überschnittenem Gewinde, ab M20 mittig freigedreht. Die Spannschlossmuttern aus nahtlosem Stahlrohr werden mit Querbohrungen gemäß DIN 1479 zur Kontrolle der Mindest-Einschraublänge geliefert.

* Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ausführungd1*
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
t
[mm]
Nachstellbarkeit
[mm]
Gewicht
[g]
65380800   rohM 8-43513121526
65381000   rohM 10-44516142162
65381200   rohM 12-45518172590
65381600   rohM 16-475242235180
65382000   rohM 2021495302647320
65382400   rohM 24264115363157530
65383000   rohM 303241254638531080
65385600   verzinktM 6-430109,51514
65385800   verzinktM 8-43513121526
65386000   verzinktM 10-44516142162
65386200   verzinktM 12-45518172590
65386600   verzinktM 16-475242235180
65387000   verzinktM 2021495302647320
65387400   verzinktM 24264115363157530
65388000   verzinktM 303241254638531080


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn