Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt.
Lagerschale aus Wälzlagerstahl 100Cr6 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
Ab Größe 35 in Ausführung 2RS (beidseitig abgedichtet).

  • DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe E (schmale Form).
  • Wartungsfrei.
  • Für Einsatz bei hoher, einseitig wirkender Belastung.
  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
d1
[mm]
dK
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
63370600   66414810134
63370800   8851610,213157
63371000   10961913,2161211
63371200   121072214,9181117
63371500   151292618,422826
63371600   1614103020,7251040
63371700   1714103020,7251040
63372000   2016123524,129964
63372500   2520164229,335,57115
63373000   3022184734,240,76149
63373500   3525205539,7476228
63374000   4028226245,0537318
63374500   4532256850,7607421
63375000   5035287555,9666532
63376000   6044369066,88061030
63377000   70494010577,89261570
63378000   80554512089,410562320


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn