Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR, mit einer Härte von ca. 45 Shore A.

Zum Schutz von Kugel- und Wellengelenken werden Einfaltenbälge verwendet. Die Schaftlängen L 1 und L 2 sind Schätzmaße. Zur Befestigung der Bälge auf den Gelenken sollten die Anschlüsse zusätzlich Schlauchbinder enthalten.
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
Artikel Menge Nenngröße
[mm]
Innen-Ø D
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Gewicht
[g]
Wellengelenk
d2
[mm]
Wellengelenk
l1
[mm]
Wellengelenk
l2
[mm]
Passende Schlauchschelle
verzinkt
[Artikel-Nr.]
Passende Schlauchschelle
Edelstahl
[Artikel-Nr.]
63051600   16 x 321619,035932416934 - -
63051800   18 x 381820,537144161811406381102763814027
63052000   20 x 562022,539145782014506381102763814027
63052200   22 x 402224,543124062213486381103263814032
63052500   25 x 662527,5441566122522746381103263814032
63052600   26 x 452628,55012,54582615566381103263814032
63052800   28 x 582830,5501758102820706381103563814035
63052900   29 x 502931,5521753102917606381103563814035
63053200   32 x 603235,05720,560143219686381104063814040
63053300   32 x 753234,5562775143223806381104063814040
63053600   36 x 823638,5633084203626906381105063814050
63054000   42 x 7542457025752640291006381105063814050
63054500   47 x 9047507531902845311106381106063814060
63055000   52 x 9552558735953850361256381106063814060
63055500   58 x 9558619734954855451206381107063814070
63057000   70 x 96707312133966870561406381108063814080


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn