Werkstoff: NBR, schwarz, 70º +/-5º Shore A.

Ölbeständige Gummiauflagen zum Einstecken in die axialen Bohrungen der MÄDLER® Klemmringe Ausführung B1. Diese Gummischeibe ermöglicht ein schonendes und vibrationsgedämpftes Einspannen von Bauteilen auf Wellen. Für die Montage sollten die Zapfen mit Öl oder Fett geschmiert werden. Bei rostfreien Klemmringen kann auch Gleitmittel oder
alternativ Handspülmittel verwendet werden.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Nenngrößeb2
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
m
[mm]
s
[mm]
ZD
[mm]
ZL
[mm]
Gewicht
[g]
62311099   10211271933,78,71,5
62311299   12213292134,710,71,8
62311499   14215312334,710,72,0
62311599   152163525,535,812,62,8
62311699   16217372735,812,63,0
62311899   18219392935,812,63,2
62312099   20221413135,814,63,4
62312299   222,523453436,814,65,1
62312599   252,5264736,546,814,65,1
62312899   282,529534146,814,66,2
62313099   302,531554346,814,65,9
62313299   322,533574546,814,66,7
62313599   352,5365947,546,814,66,8
62314099   402,541655346,814,67,7
62314599   453,0467560,548,918,48,5
62315099   503,551816648,918,416,8


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn