Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk, Härte ca. 55º Shore A.
Ausführung:
Gummi mit mittlerer Härte an Innenbuchse und Außenbuchse vulkanisiert. Gute Flexibilität.
Geeignet für mittlere Radialbelastung, hohe Axialbelastung und große Torsion.
Angaben zur Belastung mit einer Genauigkeit von +/-20%.
Aufnahmebohrung: Die Bohrung ist passend zum Abmaß bzw. Istmaß des Außendurchmessers zu wählen, je nach gewünschtem Sitz.
Temperaturbeständig bis 80ºC.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Innen-Ø d
[mm]
Außen-Ø D
[mm]
Länge der Innenbuchse l
[mm]
Länge der Außenbuchse L
[mm]
zul. stat. Radiallast Fr
[N]
radiale Federkonstante Cr
[N/mm]
zul. stat. Axiallast Fa
[N]
axiale Federkonstante Ca
[N/mm]
zul. stat. Verdrehwinkel φ
[Grad]
zul. stat. Drehmoment Md
[Nm]
Drehfederkonst. Cf
[Nm/Grad]
Gewicht
[g]
685081617V   8+0,1516+0,117+/-0,115+/-0,2300296060320153,750,2512
685082015V   8+0,1520+0,117+/-0,115+/-0,2300165060230153,000,2018
685082210V   8+0,1522+0,116+/-0,110+/-0,2100570140109131,560,1216
685101818V   10+0,1518+0,120+/-0,118+/-0,3300340080480156,150,4117
685102230V   10+0,1522+0,133+/-0,130+/-0,3280058904105401510,800,7248
685102414V   10+0,1524+0,117+/-0,114+/-0,22001400160200153,750,2526
685102520V   10+0,1525+0,124+/-0,120+/-0,340002060410220155,100,3436
685122435V   12+0,1524+0,138+/-0,135+/-0,33000610013305501010,601,0661
685122525V   12+0,1525+0,128+/-0,125+/-0,349004070500415107,900,7946
685122618V   12+0,1526+0,124+/-0,118+/-0,36902220680252136,630,5137
685122632V   12+0,1526+0,136+/-0,132+/-0,3137039608405151312,610,9761
685133040V   13+0,1530+0,140+/-0,140+/-0,31670362523104501514,850,9997
685143067V   14+0,1530+0,176+/-0,167+/-0,33900520023107801528,501,90154
685163216V   16+0,232+0,1517+/-0,116+/-0,31900158031025012,58,880,7139
685163225V   16+0,232+0,1528+/-0,125+/-0,3360045607703801516,501,1076
685163250V   16+0,232+0,1554+/-0,150+/-0,33900490012305907,513,881,85122
685164032V   16+0,240+0,1538+/-0,132+/-0,3160018003203501516,201,08117
685183432V   18+0,334+0,1536+/-0,132+/-0,3157041808305301423,521,6895
685204555V   20+0,345+0,1562,5+/-0,155+/-0,33430543518605851544,552,97253
685204559V   20+0,345+0,1562,5+/-0,159,5+/-0,3390048209105301537,952,53262
685244290V   24+0,342+0,1596+/-0,190+/-0,33900846050401744554,6510,93414
685255065V   25+0,350+0,1567,5+/-0,165,5+/-0,3638098007609751584,005,60390
685255589V   25+0,355+0,1593,5+/-0,189,5+/-0,3980010350165010151083,308,33697
685264040V   26+0,340+0,1545+/-0,140+/-0,3490078302550940738,225,46323
685305589V   30+0,455+0,1594+/-0,189,5+/-0,313700174602600149010131,313,13657
685325650V   32+0,456+0,1555+/-0,150+/-0,3150007660130090512,587,67,01323
685407557V   40+0,475+0,2070+/-0,157+/-0,359006910451088014210,015816
685507060V   50+0,470+0,1560+/-0,160+/-0,31170015970294020203150,951,30619
685508095V   50+0,480+0,20100+/-0,195+/-0,31470014960343017408150,418,801105


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn