Werkstoff: Stahl verzinkt, blau chromatiert. Form AG: Mit Gummiauflage NBR 80º +/-5º Shore A, schwarz.
Die Schraube kann sowohl mit dem Innensechskant am oberen, als auch mit der Schlüsselfläche am unteren Schraubenende verstellt werden.
Mit massiver Gummiauflage, die in den Blechteller eingelegt ist und durch die Befestigungsschraube gehalten wird.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungFormd1
[mm]
d2
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
I3
[mm]
I4 ~
[mm]
I5
[mm]
I6
[mm]
sw1
[mm]
sw2
[mm]
statische Belastbarkeit
[kN*]
Gewicht
[g]
65574100   StahlAG50M16752925,514,5113,581216193
65574200   StahlAG50M161002925,514,5113,581216270
65574300   StahlAG50M161252925,514,5113,581216290
65574400   StahlAG50M161502925,514,5113,581216310
65575100   StahlAG60M167530261612481216280
65575200   StahlAG60M1610030261612481216300
65575300   StahlAG60M1612530261612481216320
65575400   StahlAG60M1615030261612481216340
65576100   StahlAG80M167532271813581212400
65576200   StahlAG80M1610032271813581212450
65576300   StahlAG80M1612532271813581212470
65576400   StahlAG80M1615032271813581212500
65576500   StahlAG80M2075332818135101512490
65576600   StahlAG80M20100332818135101512525
65576700   StahlAG80M20125332818135101512570
65576800   StahlAG80M20150332818135101512630
65577100   StahlAG100M2075352920146101511610
65577200   StahlAG100M20100352920146101511660
65577300   StahlAG100M20125352920146101511680
65577400   StahlAG100M20150352920146101511780
65577500   StahlAG100M24100383220146121911840
65577600   StahlAG100M24125383220146121911890
65577700   StahlAG100M24150383220146121911940


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn