Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlAusführungAußen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
Di
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SpannbuchsentypBohrungs-Ø min.
[mm]
Bohrungs-Ø max.
[mm]
Gewicht
[g]
16877218   1815F55,486057,30--2222-1008925260
16877219   1915F58,666660,48--2222-1108928280
16877220   2015F61,846663,66--2222-1108928330
16877222   2215F68,217570,03--2222-1108928440
16877224   2410F74,578376,3960-2226412101032500
16877225   2510F77,768379,5860-2226412101032570
16877226   2610F80,948782,7662-2226412101032640
16877227   2710F84,129185,9462-2226412101032710
16877228   2810F87,319389,1370-2226416101242650
16877230   3010F93,679795,4974-2226416101242830
16877232   3210F100,04106101,8678-22264161012421000
16877236   3610F112,77119114,5982-22264161012421300
16877240   4010F125,50131127,3286-22264161012421720
16877242   4210F131,87138133,69100-223210201212501920
16877244   4410F138,24143140,06100-223210201212502050
16877248   4810F150,97158152,79110-223210201212502380
16877256   5610F176,43184178,25110-223210201212503200
16877260   6011F189,10200190,99110158223210201212503660
16877264   6411201,90-203,72125180224523251715654380
16877272   7211227,36-229,18125200224523251715655280
16877284   8411265,56-267,38125235224523251715656420
16877296   9611303,76-305,58125270224523251715658200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn