Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 70952 verwendet (dazu ist eine Nut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2h12
[mm]
d3
[mm]
Bh11
[mm]
b
[mm]
tmin.
[mm]
x
[mm]
Anzahl der NutenGewicht
[g]
65399501   M10 x 1201654,51,80,0447
65399502   M12 x 1,5221864,51,80,04410
65399503   M14 x 1,5242064,51,80,04411
65399504   M16 x 1,5282365,52,30,04416
65399505   M18 x 1,5302565,52,30,04417
65399506   M20 x 1,5322765,52,30,04419
65399507   M22 x 1,5363076,52,80,04428
65399508   M24 x 1,5383276,52,80,04430
65399509   M26 x 1,5403476,52,80,04432
65399510   M28 x 1,5423676,52,80,04435
65399511   M30 x 1,5443876,52,80,04437
65399512   M32 x 1,54841873,30,04452
65399513   M35 x 1,55043873,30,04451
65399514   M38 x 1,55447873,30,04460
65399515   M40 x 1,55649873,30,04463
65399516   M42 x 1,56052883,80,04475
65399517   M45 x 1,56254883,80,04670
65399518   M48 x 1,56557883,80,04675
65399519   M50 x 1,56860883,80,04684
65399520   M52 x 1,57062883,80,05688
65399521   M55 x 1,57567883,80,056106
65399522   M60 x 1,580719114,30,056123
65399523   M65 x 1,585769114,30,056132
65399524   M70 x 1,590819114,30,056142
65399525   M75 x 1,5958610114,30,056169
65399526   M80 x 1,51009110114,30,056180
65399527   M85 x 1,51089910114,30,056230
65399528   M90 x 1,511210310114,30,056229
65399529   M95 x 1,511810910114,30,056256
65399500   M100 x 1,512511610114,30,056299


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn