Werkstoff: Stahl, verzinkt. Schraube Festigkeit 8.8, Muttern Festigkeit 8.

Der Schraubensatz besteht aus Schraube ISO 4017 / DIN 933, einer Mutter DIN 934 und zwei niedrigen Muttern DIN 936.

Zur Montage der Spannrollen TS auf Spann­elementen, auf Montagewinkeln oder an kundenseitigen Befestigungflächen. Die Spur kann eingestellt werden (auf unseren Spannelementen Maß R). Spannrolle TS, Schraubensatz und Spann­element sind separat zu bestellen.

1) Schraube M5 mit 3 Muttern DIN 934, für Montagewinkel Größe 0 Art. 14080001, Verstellweg 9mm.
2) Montage ohne die lose Distanzbuchse, die bei der Spannrolle im Lieferumfang enthalten ist.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge für Artikel
Spannrolle
Typmit Artikel
Spannelement
Größed
[mm]
l
[mm]
k
[mm]
m1
[mm]
m2
[mm]
Rmin
[mm]
Rmax
[mm]
Gewicht
[g]
140905035   14088201TS 20-8--M51) 353,544--8,0
140905040   14088202TS 20-13--M51) 403,544--8,5
140908045   14088301
14088302
14088303
TS 30-13
TS 30-19
TS 30-28
14080000
14080000
14080000
0
0
0
M8
M8
M8
45
45
45
5,3
5,3
5,3
6,5
6,5
6,5
5
5
5
14,5
21,5
21,5
24,0
24,0
24,0
30
140910055   14088401TS 40-14140801001M10556,48619,531,562
140910070   14088402
14088403
14088404
TS 40-23
TS 40-28
TS 40-38
14080200
14080200
14080200
2
2
2
M10
M10
M10
70
70
70
6,4
6,4
6,4
8
8
8
6
6
6
28,5
28,5
28,5
44,5
35,5
35,5
70
140912070   14088601TS 60-19140802122M12707,510722,037,0102
140912090   14088602
14088603
14088604
TS 60-31
TS 60-38
TS 60-54
14080300
14080300
14080300
3
3
3
M12
M12
M12
90
90
90
7,5
7,5
7,5
10
10
10
7
7
7
43,0
43,0
49,0
65,0
53,0
59,0
116
140920100   14088801TS 80-28140804004M2010012,516956,582,5390
140920120   14088802
14088803
TS 80-40
TS 80-54
14080400
14080400
4
4
M20
M20
120
120
12,5
12,5
16
16
9
9
51,5
51,5
82,5
82,5
430


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn