Werkstoff: Verleimtes Multiplex-Sperrholz mit genopptem Antirutsch-Schutzbelag.

4 Lenkrollen mit gleicher Bauhöhe, geeignet für enge Gänge und hohe Beweglichkeit. Praktische Helfer für den Transport von schweren Gegenständen. Ideal für Intralogistik und Lagerarbeiten.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypBereifungRad-Ø
[mm]
Plattengröße
[mm]
Bauhöhe
[mm]
Farbe der -
Rutschmatte
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
77790101   R1Kunststoffrad100300 x 600140Grau3504,5
77790102   R1Kunststoffrad100350 x 600145Grau5005,1
77790103   R2Gummirad100300 x 600140Grau2504,5
77790104   R2Gummirad100350 x 600145Grau2505,1
77790105   R3Thermoplastisches Rad100350 x 600145Rot3305,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn