Werkstoff: Grauguss GG25, verzinkt.

Spurkranz und Lauffläche sauber überdreht, Lauffläche zur Achse 3° ansteigend.

Radlagerung als Gleitlager (bis Ø 250mm Lager-Bohrung direkt im Grauguss, ohne Buchse.

Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca.-Werte.

Temperaturbereich: -30º bis +180ºC.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
ND
[mm]
D
[mm]
Radlast max.
[kg]
Gewicht
[kg]
77500500   50623226--15+0,24000,6
77500700   751004030474020+0,28001,3
77501000   1001254636524520+0,210002,3
77501200   1251454636524520+0,210002,7
77501500   1501754636526220+0,210003,5
77501800   1802104736526530+0,212004,7
77502000   2002305638609030+0,215007,7
77502500   2503006550709040+0,2200013,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn