Material: Edelstahl 1.4301 (V2A), ungehärtet, ungeschliffen.

Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Gewinde d1d2 h11
[mm]
d3
[mm]
h h14
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
z
[mm]
Anzahl der NutenGewicht
[g]
65299610   M10x125206520,5418
65299612   M12x1,528236520,5422
65299616   M16x1,532277520,5432
65299620   M20x1,53630862,50,5438
65299624   M24x1,54236962,50,5442
65299628   M28x1,5504310730,54101
65299630   M30x1,5504310730,5494
65299632   M32x1,5524511730,54108
65299635   M35x1,5554811730,54117
65299638   M38x1,55850118 3,50,54123
65299640   M40x1,562541283,50,54159
65299645   M45x1,568601283,50,56181
65299648   M48x1,575671383,50,56253
65299650   M50x1,575671383,50,56238
65299655   M55x1,58070131040,56251
65299660   M60x1,59080131040,56341
65299665   M65x1,59585141040,56394
65299670   M70x1,510090141040,56418


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn