Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 32 wird verstärkt geliefert (H = 4 mm, ab Zz 90 H = 6 mm). Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10223500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
8,327,977,597,076,52

Zähnezahl35
da [mm]147,6
d [mm]141,68
B [mm]12
Gewicht [g]451

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn