Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10500352

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,052,562,041,71,381,030,670,5

Ausführungzweiseitig
DIN ISO08 B-1
p [mm]12,7
h5 [mm]13,0
G [mm]17,9
d4 [mm]4,3
B [mm]23,2
s [mm]1,6
b3 min. [mm]11,43
Gewicht [g]18,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn