Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10700352

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
4,974,253,543,182,842,482,11

Ausführungzweiseitig
DIN ISO12 B-1
p [mm]19,05
h5 [mm]21
G [mm]26,6
d4 [mm]6,6
B [mm]33,8
s [mm]1,8
b3 min. [mm]15,75
Gewicht [g]40,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn