Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Hochwertige Simplex-Rollenketten, vorgereckt nach DIN.
Hauptabmessungen nach DIN, jedoch mit geraden Laschen, einsetzbar als Förderkette oder als Antriebskette.

Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Verschlußglieder müssen separat bestellt werden.
Temperaturbereich: -20° bis +120°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10900000GL

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250500
44,239,7736,8432,3926,5322,0919,918,42

DIN ISO-Nr. 20 B-1-GL
p x b1 [mm]31,75 x 19,56
p x b1 [Zoll]1 1/4 x 3/4
Laschenhöhe hmax. [mm]26,4
Laschendicke s1/2 [mm]4,50/3,5
Rollen-Ø d1 [mm]19,05
Bolzen-Ø [mm]10,19
b4 [mm]43,2
b7 [mm]3,7
Bruchkraftmin. [kN]95,0
Gewicht [kg/m]4,16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn