Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12888416

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
70,4761,6756,3852,8547,5844,0538,75

Zähnezahl16
da [mm]141,0
d [mm]130,20
B [mm]25
dg [mm]101
L [mm]68
M [mm]51,8
Gewicht [kg]5,09

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn