Werkstoff: Stahl.
Zur einfachen Befestigung von Kettenradscheiben oder anderen Teilen auf Wellen. Dazu wird das Kettenrad auf Ø D aufgebohrt (empfohlene Toleranz: H8) und mit Befestigungsbohrungen für die Schrauben versehen. Die Schraubenlänge richtet sich nach der Kettenradscheibe. Schrauben und Muttern sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Kettenradscheibe ist separat zu bestellen und kann rechts oder links angeschraubt werden. Fertigbearbeitung wie Nabenbohrung gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Artikelnr.: 14090180

Øda [mm]55
L [mm]20,0
ØDh9 [mm]30
ØC [mm]27
B1 [mm]13,0
B2 [mm]4
B3 [mm]3,0
ØDB [mm]45
N° [mm]6
ØB [mm]4,2
Pos. 60°
Gewicht [kg]0,16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn