Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17233400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
14,3613,412,4510,068,627,926,956,46

Zähnezahl34
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]15
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]52,97
Außen-Ø Bordscheibe [mm]60
d [mm]54,11
ND [mm]38
b [mm]20,5
L [mm]28
Vorbohrung B [mm]8
max. Fertigbohrung B [mm]23,0
Gewicht [g]389

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn