Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche gewebe-beschichtet.

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Riemenbreite 200 = 50,8 mm. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18483100

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
50,1345,6941,2437,91

Typ540 H
Nennlänge [Zoll]54
Nennlänge [mm]1371,6
Zähnezahl108
Riemenbreite [mm]50,8
Gewicht [kg/m]0,27

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn