Werkstoff: Stahl C45. Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Standardausführung mit einseitiger Nabe. Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage. Ergänzende Artikel im Lieferprogramm: Zahnstangen Teilung 5mm, mit rechteckigem Querschnitt oder als Rundzahnstange.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 20501200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
16,4615,614,7113,868,6

Zähnezahl12
b [mm]12
da [mm]22,3
d [mm]19,1
NL [mm]13
ND [mm]14
BH7 [mm]6
zul. MD [Nm]0,8
Gewicht [kg]0,03

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn