Werkstoff: Sonderstahl mit Festigkeit ca. 1.000N/mm². Durchmesser Toleranz h6, geschliffen, Art. 224 666 31 und Art. 224 666 32 Ø-Toleranz h9. Zahnflanken nicht geschliffen. Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0: bis Modul 2: -0,2 mm. Modul 2,5 - 4: -0,3 mm. Modul 5 - 6: -0,4 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 24566632

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
249,41241,36233,31225,25

Modul5
ø ha [mm]50
L [mm]1000
h0 [mm]45,0
b [mm]30,0
Werkstoffhochfest
Gewicht [kg]14,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn