Werkstoff: 16MnCr5, Werkstoff-Nr. 1.7131. eingesetzt und Verzahnung induktiv gehärtet auf ca. 60 HRC. Verzahnung nach dem Härten geschliffen. Da nur die Verzahnung induktiv gehärtet wird, ist ein nachträgliches Bohren und Verstiften problemlos möglich. Verzahnungsqualität 6h25. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42" Ausführung: Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen. Für fortlaufende Montage. Die Montagehilfe Art. 25360000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei Bedarf separat bestellt werden. Dazu passsen sind Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich. 1 ) GTf/300 = Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm). * Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z > 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 25360301

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
336,47315,44294,39

L1 [mm]500
Ausführungmit Bohrungen
L2 [mm]10,6
Zähnezahl50
b [mm]29
hk [mm]29
h0 [mm]26
f [mm]2
a [mm]62,50
l [mm]125
Anz. Bohr.4
h [mm]9
d1 [mm]10
d2 [mm]15
t [mm]9
a1 [mm]35,0
l1 [mm]430,0
d3 [mm]7,7
GTk / 300* [mm]0,024
Fu** [N]15000
Gewicht2,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn