Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). Verzahnungsqualität 8d DIN 58405. Eingriffswinkel 20°. Bis 30 Zähne ohne Nabe. Ab 40 Zähne mit einseitiger Nabe. ** bis Zähnezahl 30 sind diese Räder über die Gesamtbreite verzahnt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 26004000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
10,44109,398,768,367,964,01

Zähnezahl40
b** [mm]2
da [mm]12,6
d [mm]12,0
NL [mm]3
ND [mm]10,0
BH7 [mm]3,0
zul. MD [Ncm]1,85
Gewicht [g]3,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn