Material: Brass Ms58.

Milled teeth.
20° helical tooth system, right and left hand.
Pressure angle 20°.

Within one module series gears with helical tooth system always
mesh in right-hand/left-hand pairing.
Photo and drawing: left hand.

Service:

Catalog page

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

At Stock: yes

Article ID: 26974000

Scale price in EUR per PCS:

15102550100250500
9,038,317,586,856,55,783,923,2

Typelinks
No. of Teeth40
b [mm]10
da [mm]22,3
d [mm]21,28
Nl [mm]8
ND [mm]18
Pilot Bore B H7 [mm]8
Admissible MD [Ncm]60,0
Weight [g]38,0

zum Produkt